Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Actionneur pour commutateurs de sécurité de l’AS-Interface sans contact |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | inductif | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | inductif sur tête de lecture | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | Hotmelt thermoplastique | |
Montage | Surface active orientée vers Tête de lecture | |
Masse | 20 g | |
Dimensions | ||
Largeur | 29,5 mm | |
Profondeur | 18 mm | |
Longueur | 39 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Brief instructions | ENG | 618 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU TUV Rheinland Functional Safety Certificate | 01/205/5348.03/20 | ALL | 1072 KB |