Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Convertisseur fréquence-tension-courant 40 kHz-Version |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
Alimentation | ||
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Protection | Fusible externe 4 A | |
Puissance absorbée | < 5 W | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
type | Afficheur 4 caractères à 7 segments, rouge, hauteur de caractères 7 mm | |
Plage d'affichage | 0,002 ... 9999 Hz ou 0,01 ... 9999 mn-1 |
|
paramétrage | Commandé par menu, sur clavier | |
Entrée 2 | ||
Point de commutation | high: 16 ... 30 V DC; max.10 mA; Ri ≅ 3 kΩ low: 0 ... 6 V DC |
|
Raccordement | Bornes 7+, 13- Alimentation capteur Bornes 14, 15 npn/pnp Entrée (à séparation galvanique) |
|
types de capteurs connectables | Commutateur capacitif à deux, trois ou quatre fils et codeurs incrémentaux | |
alimentation capteur | Tension de mesure - 1,5 V non stabilisé; ≤ 30 mA protégé(e)((s)) contre les courts-circuits | |
Sortie | ||
sortie de tension analogique | 0 à 10 V CC; 2 à 10 V CC; max. 30 mA; Résolution : 12 mV; Ri ≅ 330 Ω (borne 5+, 6-) | |
Sortie de courant analogique | 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; Résolution : 25 µA; Ri ≤ 600 Ω (Bornes 4-, 5+) | |
progression numérique | ≥ (Ub -3 V), 20 mA, résistant aux courts-circuits (bornes 1-, 2+) avec division de fréquence Fin /1 ... Fin /9999 |
|
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence d'entrée | ≤ 40000 Hz, Pause/Durée impulsion: ≥ 12 µs | |
Ecart | ≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle | |
Modification d'intervalle | 5 ms (temps de traitement processeur interne) | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | selon EN 50081-2/EN 50082-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 80 % max., sans condensation | |
Hauteur d'utilisation | 0 ... 2000 m | |
conditions d'emploi | L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur. | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Dispositif de raccordement | Attention : Remarque : l'appareil ne doit être raccordé qu'à une alimentation commutable. L'interrupteur ou le disjoncteur doit être accessible et identifié en tant que séparateur de l'appareil. | |
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes codées débrochables , section de fils max. 0,34 ... 2,5 mm2 | |
Forme constructive | Boîtier de bornes modulaire en Macrolon, système KF Pour une utilisation dans le module d'armoire électrique/de raccordement d'armoire |
|
Fixation | encliquetage sur rail normalisé 35 mm ou fixation par vis |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Le convertisseur de fréquence-tension/courant KFU8-FSSP-1.D-Y est un dispositif d'affichage et de surveillance des signaux périodiques, qui se produisent dans presque tous les domaines du secteur de l'automatisation et du traitement, c'est-à-dire les fréquences en général, et les vitesses de rotation en particulier.
Les impulsions d'entrée sont évaluées selon la méthode de cycle, c'est-à-dire par mesure de la périodicité, et sont converties en fréquence ou vitesse de rotation par un contrôleur µ. En fonction de la valeur de plage de mesure sélectionnée, le contrôleur µ calcule une valeur de tension ou de courant proportionnelle à la fréquence d'entrée et exporte cette valeur via un convertisseur numérique-analogique.
Il est possible de sélectionner les signaux analogiques suivants : 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA. La sortie commutée en série fournit la fréquence d'entrée qui peut être subdivisée par le facteur réglable (1 ... 9999).
Une attention particulière a été accordée à un cas spécial qui se présente souvent : la mesure de la vitesse de rotation pendant le développement de l'appareil. Cela permet à l'affichage et aux entrées d'être en Hz ou en min -1.
En outre, dans les applications impliquant des codeurs de signal qui renvoient plusieurs impulsions par tour, il est possible de fonctionner automatiquement à la vitesse réelle du lecteur en attribuant le nombre (1 ... 1200).
Le convertisseur de fréquence/tension/courant est alimenté en courant de 24 V CC.
Tous les codeurs incrémentaux et les commutateurs de proximité à deux, trois ou quatre fils couramment disponibles sur l'entrée, séparés galvaniquement par un coupleur optique, sont acceptés comme source de signal. La fréquence du signal d'entrée en Hz ou la vitesse en min -1 (ou la tension du signal de sortie en V ou le courant en mA) apparaît sur un écran LED à 4 places et 7 segments à l'avant de l'appareil. Les paramètres peuvent être définis à l'aide de 4 boutons situés sous l'écran.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual KFU8-FSSP-1.D-Y | ENG | 1035 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA cUL | 80078445 | ALL | 57 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1838C | ALL | 117 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|