Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Convertisseur de signaux SSI/RS 232/Parallèle |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Tension assignée d'emploi | 18 ... 30 V DC | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 200 mA | |
Entrée 1 | ||
Type d'entrée | SSI | |
Format d'entrée | code Gray, code binaire | |
Résolution | 13, 21 ou 25 bits | |
Fréquence d'entrée | 100 Hz ... 1 MHz | |
Entrée 2 | ||
Type d'entrée | HTL (Hold) | |
Tension de signal | ||
Haut | ≥ 10 V | |
Bas | ≤ 3 V | |
Résistance interne | 5 kΩ | |
Sortie | ||
nombre/type | Parallèle | |
Courant de sortie | Code Gray, code binaire, code BCD | |
Chargement du contact | max. 35 V sur COM+ (résistance aux courts-circuits jusqu'à 27 V) max. 1,2 kA ± 10 % pour 24 V (Ri = 600 Ω) |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | Bornes à vis , section de fils max. 0,34 ... 2,5 mm2 | |
Masse | env. 190 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
K23-SSI/R2/25B-C est un convertisseur de petite taille et économique, mais très performant, adapté aux applications industrielles, pour lequel les informations d'un détecteur ou d'un codeur avec interface SSI doivent être converties en un signal parallèle ou en un format de données RS 232 pour la lecture série. Il est également possible de convertir les données RS 232 pour la lecture série, en un format parallèle. L'unité a été conçue comme un module compact avec 12 bornes à vis, un connecteur Sub-D à 9 broches et 25 broches (femelle). Le boîtier est adapté au montage sur rail DIN standard.
Codeurs et détecteurs concernés :
Codeurs absolus multitour ou monotour et tous les détecteurs similaires utilisant une interface SSI standard (6 .. 25 bits de résolution avec code binaire ou gris). Le dispositif peut fonctionner en mode maître (signal d'horloge généré par celui-ci) ou en mode esclave (signal d'horloge généré par un appareil distant).
Remarque sur la résolution de l'encodeur :
Le dispositif fournit des réglages pour les résolutions standard de 13 bits, 21 bits et 25 bits. En général, pour les détecteurs avec d'autres résolutions, vous pouvez utiliser le réglage supérieur suivant (par exemple, régler le dispositif sur 21 bits avec un détecteur de 16 bits).
Selon la marque et les spécifications du codeur, dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer les bits excédentaires en utilisant la fonction de suppression de bits décrite plus bas. Toutefois, le dispositif devrait normalement fonctionner sans problème, même sans une suppression spéciale de bits.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Operating Instructions K23-SSI/R2/25B-C | ENG | 238 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
software tool to configure K23-SSI devices and TC-LCDC displays / Parametrier- und Konfigurationssoftware für K23-SSI und TC-LCDC | 08/2021 | ZIP | 85353 KB |