Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Répartiteur passif 8 x avec connecteur M23 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 | |
numéro de fichier UL | E191152 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | tension d'alimentation par module | |
LED jaune | visualisation de l'état d'E/S | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.C., max. 30 V DC | |
Courant d'emploi | ≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie | |
intensité de courant maximal admissible | ≤ 2 A par voie, ≤ 4 A par emplacement, courant total par répartiteur ≤ 12 A |
|
Sortie | ||
nombre/type | 8 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | 8 x Connecteur femelle M12 x 1 4 broches 1 x Connecteur mâle M23 |
|
Degré de protection | IP65/IP67 | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Ni/Au | |
Boîtier | PA | |
joint d'étanchéité | Joint torique : NBR | |
Masse | env. 134 g | |
inflammabilité | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2772 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E191152 | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|