Caractéristiques générales |
Type de signal | Sortie analogique |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Dissipation thermique | 1,4 W à 20 mA vers 10 V (équivalent à 500 Ω) de charge |
Puissance absorbée | 1,8 W pour 20 mA |
Entrée |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+) |
Chute de tension | env. 4 V (équivalant à 200 Ohm pour 20 mA) |
Résistance d'entrée | > 100 kΩ, lorsque la tension du côté terrain est > 16 V (équivalent à 800 Ω sous 20 mA) |
Courant | 4 ... 20 mA limité à env. 25 mA |
Sortie |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2-; 4+, 5- |
Tension | ≥ 14 V pour 20 mA |
Courant | 4 ... 20 mA |
Charge | 0 ... 700 Ω |
Caractéristiques de transfert |
Précision | 0,05 % |
Ecart | |
| Après calibrage | à 20 °C (68 °F) : 10 µA non-linéarité, calibrage, course différentielle, variations de l'alimentation et de la charge compris |
| Température | 1 µA/K |
Temps de montée | < 100 µs (de 10 ... 90 %) |
Séparation galvanique |
Entrée/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Entrée/entrée | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Eléments de contrôle | commutateur DIL |
Configuration | via commutateurs DIP |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2004 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Longueur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BAS 00 ATEX 7240 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Sortie | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tension | 25,2 V |
| Courant | 93 mA |
| Puissance | 585 mW |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Entrée | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V rms (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Marquage | II 3G Ex nA II T4 [appareil en zone 2] |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément UL | |
| Control Drawing | 116-0173 (cULus) |
Homologation IECEx | IECEx BAS 04.0014 |
| Homologué pour | [Zone 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Accessoires |
Accessoires en option | - module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S) - rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03) |