Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 7+, 8- | |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Courant assigné | max. 20 mA | |
Dissipation thermique | 1,4 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 9+, 10-, 11+ | |
Chute de tension | env. 4 V pour 20 mA | |
Courant d'entrée | ≤ 100 µA jusqu'à 50 °C (122 °F) pour 10 V | |
Limitation | max. 40 mA | |
Bande passante | 4 ... 20 mA | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2- | |
Tension | 0 ... 10 V | |
Courant | max. 20 mA | |
Charge | résistance de sortie : max. 3 Ω | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | à 20 °C (68 °F), 0 ... 10 V < 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis |
|
Température | ≤ ± 0,01 %/K | |
Temps de montée | < 10 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 02 ATEX 7203 X | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Marquage | II 3G Ex nA II T4 | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0440 | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0441 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 05.0041X IECEx CML 19.0051X |
|
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil permet d'alimenter les convertisseurs I/P, les électrovannes et les positionneurs dans les zones à risque d'explosion.
L'appareil a une entrée de courant et une sortie de tension.
Un circuit de limitation de courant en série sur la borne 9 protège l'appareil contre d'éventuels dommages. La chute de tension maximale à l'entrée est de 4 V CC, ce qui permet de connecter plusieurs appareils afin de maintenir plusieurs sorties isolées galvaniquement (duplication de signal).
20 mA au moins sont disponibles dans la plage de tension d'alimentation nominale aux bornes 1 et 2, ce qui signifie qu'avec une tension de sortie de 10 V, une charge d'au moins 500 Ω doit être connectée.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 97 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0041X | ALL | LINK | --- |
CML Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 19.0051X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China NEPSI | GYJ19.1230 | ALL | 2098 KB | |
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) G | BAS 02 ATEX 7203X | ALL | 3195 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
Korea KOSHA | 11-AV4BO-0062 | ALL | 570 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20181231 - E106378 RepRef 20181109 | ALL | 404 KB | |
USA FM | FM 17 US 0334X | ALL | 168 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 23 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 21 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0048E | ALL | 126 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|