Caractéristiques générales |
Type de signal | Sortie analogique |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Alimentation |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC |
Ondulation | ≤ 10 % |
Courant assigné | ≤ 30 mA pour 24 V |
Dissipation thermique | ≤ 600 mW à 20 mA et charge de 500 Ω |
Puissance absorbée | ≤ 700 mW |
Entrée |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 5-, 6+ |
Signal d'entrée | 4 ... 20 mA , limité à env. 26 mA |
Tension d'entrée | tension en boucle ouverte du système de commande < 30 V |
Chute de tension | env. 6 V à 20 mA |
Résistance d'entrée | > 100 kΩ, with field wiring open |
Sortie |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2- |
Tension | ≥ 13 V pour 20 mA |
Courant | 4 ... 20 mA |
Charge | 0 ... 650 Ω |
Ondulation | 20 mV rms |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | à 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis |
| Température | < 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) |
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Temps de montée | 10 à 90 % ≤ 10 ms |
Séparation galvanique |
Entrée/Sortie | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Entrée/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
Degré de protection | IEC 60529 |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 100 g |
Dimensions | 12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 |
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Profondeur | 114 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | CESI 06 ATEX 021 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Sortie | Ex ia |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Équipement | bornes 1+, 2- |
| Tension | 25,2 V |
| Courant | 100 mA |
| Puissance | 630 mW |
| Capacitance interne | 5,7 nF |
| Inductance interne | négligeable |
Certificat | CESI 19 ATEX 021 X |
| Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Certificat FM | FM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X |
| Control Drawing | 116-0469 (cFMus) |
Agrément UL | E106378 |
| Control Drawing | 116-0459 (cULus) |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx CES 06.0001X |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |