Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie analogique | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Courant assigné | 35 mA à 24 V, sortie de 20 mA (par voie) | |
Dissipation thermique | 0,75 W à 24 V (par voie) | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Courant d'entrée | 4 ... 20 mA , protégé | |
Niveau du signal | chute de tension à l'entrée < 4 V avec câblage côté terrain intact courant d'entrée < 1,2 mA avec câblage côté terrain ouvert |
|
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Courant assigné | 4 ... 20 mA pour une charge de 750 max. Ω | |
Charge | 0 ... 750 Ω | |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA | |
Ondulation | 15 mV eff | |
Temps d'action | 50 ms , 10 ... 90 % changement d'étape | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | < ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
Impact de la température | < ± 0,01 %/K | |
Influence de la charge | < ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle de 0 à 750 Ω | |
Linéarité | < ± 0,1 % de valeur fin d'échelle | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/alimentation | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Entrée/entrée | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 106 x 128 mm | |
Hauteur | 106 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Longueur | 128 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 02 ATEX 086 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Sortie | Ex ia, Ex iaD | |
Tension | 26 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 605 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Certificat | PF 11 CERT 2109 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [appareil en zone 2] | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Sortie/sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Homologation IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Homologué pour | [Ex ia] IIC | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. L'appareil répète un signal d'entrée 4 mA... 20 mA d'un système de commande pour contrôler les convertisseurs I/P, les actionneurs de vannes et les écrans situés dans la zone à risque d'explosion.
En cas de circuit de terrain ouvert, le côté commande présente une impédance élevée pour permettre une surveillance des conditions d'alarme par les systèmes de commande.
Ce module est monté sur une platine de connexion HiD.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 165 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1123B | ALL | 49 KB |