Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Isolateur galvanique/module répéteur KFD0-CS-2.51P

KFD0-CS-2.51P
  • Séparateur de signal 2 canaux
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée/sortie courant 0 mA ... 40 mA
  • Alimentation pour transmetteur ou convertisseur I/P
  • Précision 1 %
  • Protégée contre l'inversion de polarité
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-CS-2.51P

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Tension assignée4 ... 35 V CC , alimentation en boucle
Circuit de commande
Raccordementbornes 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Tension4 ... 35 V CC
Courant0 ... 40 mA
Dissipation thermiquepour 40 mA et Uin < 22 V : 700 mW par voie
pour 40 mA et Uin > 22 V : 1,2 W par voie
Boucle de commande
Raccordementbornes 1+, 2-; 4+, 5-
Tensionpour 4 V < UE < 24 V : ≥ Uin - (0,37 x courant en mA) – 1,0
pour UE > 24 V : ≥ 21 V - (0,36 x courant en mA)
Courant de court-circuità Uin > 24 V : ≤ 65 mA
Courant de transfert≤ 40 mA
Caractéristiques de transfert
Précision1 %
Ecart
Après calibrage≤ ± 200 µA; y compris étalonnage, linéarité, hystérésis, variations de charge côté terrain jusqu'à une charge de 1 kΩ et un courant ≤ 20 mA à 20 °C (68 °F)
Température≤ ± 2 µA/K pour Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K pour Uin > 20 V
Temps de montée≤ 5 ms pour un saut de 4 mA à 20 mA et Uin < 24 V
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms
Indicateurs/réglages
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-CS-2.51P

Fonction

Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.

L'appareil transfère les signaux CC des alarmes à incendie et de fumée entre les côtés terrain et contrôle. Il peut aussi être utilisé pour commander des convertisseurs I/P, des vannes, des témoins lumineux et des alarmes sonores.

La protection contre l'inversion de polarité évite une destruction de l'appareil due à un défaut de câblage.

L'appareil est alimenté par boucle. Du côté contrôle, il n'est pas nécessaire de brancher une alimentation supplémentaire.

Se référer aux données techniques afin de vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.

Informative Literature: KFD0-CS-2.51P

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD0-CS-2.51P

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-CS-2.51P

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7127 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : KFD0-CS-2.51P

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.