Accessoires de |
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M8, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M8 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa |
|
Accessoires |
|
|
|
Tournevis dynamométrique (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Capuchon enfichable pour M8fa |
|
|
|
|
Porte-étiquettefa |
|
|
|
|
Étiquette de marquagefa |
|
|
|
|
Support universel modulaire pour connecteurs M8fa |
|