Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de raccordement, câble spiralé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 | |
Raccordement 1 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Filetage 1 | M12 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 250 V | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Câble droit : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Câble spiralé : -5 ... 50 °C (23 ... 122 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
diamètre de broche | 1 mm | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
contacts | CuSn / Au | |
surface de contact | Au | |
Poignée | TPU, noir | |
Câble | PUR | |
écrou chapeau | zinc moulé sous pression | |
Connecteur | zinc moulé sous pression | |
isolation de fil | PP | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,8 mm | |
Couleur | noir | |
Fils | 4 x 0,34 mm2 | |
Conception du conducteur | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | L1 = 150 mm L2 = 500 mm/2 000 mm L3 = 150 mm |
|
Masse | 125,44 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |