Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle monofilaire, M8 à XHP-4, 3 broches, câble PUR |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Filetage 1 | M8 | |
Raccordement 2 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 30 V DC | |
Courant d'emploi | max. 3 A | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
Normes | CEI 61076-2-104:2008 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Câble, mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
diamètre de broche | 1 mm | |
Degré de protection | IP67 Sur la prise M8 | |
Code de câble | Li9Y11Y 3 x 0,25 mm² | |
Matérial | ||
contacts | CuSn / Au | |
surface de contact | Au | |
Poignée | TPU, noir | |
Câble | PUR | |
écrou chapeau | zinc moulé sous pression | |
isolation de fil | PP | |
Câble | câblage fin, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,3 mm | |
rayon de courbure | > 15 x diamètre de la ligne, mobile > 8 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | gris | |
Nombre de composants | 3 | |
Section des fils | 0,25 mm2 | |
Conception du conducteur | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 0,27 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|