Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Portable Fieldbus Battery BP-FBPS-1.30.1

BP-FBPS-1.30.1
  • Adjustable output 15 ... 30 V/max.1 A
  • 8 hours operation at 500 mA without recharging
  • IP 54 - Rain and splash proof
  • Rugged housing for outdoor use
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Low battery and overload indication
  • Output current meter
  • Selectable terminators for creating any type of termination
  • All in one - no additional components required

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BP-FBPS-1.30.1

Description produit
Portable Fieldbus Battery
Supply
Battery charger110 ... 240 V AC , 50/60 Hz
Charging voltage24 V DC
Connections
Battery chargerDC Round socket
Fieldbus connection
Connectionbanana socket 4 mm
Rated voltage15 ... 30 V DC , adjustable
Rated current1 A
Host-sidebanana socket 4 mm
Terminating resistor2x 100 Ω on/off switchable via rotary switch
Diagnostic linkbanana socket 4 mm
Indicators/operating means
LED POWERgreen: Power on
LED Low Batteryred: low charge condition
LED Overloadred: overload, load current > 1.15 A typ.
LED displayoutput current
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Standard conformity
Fieldbus standardIEC 61158-2, ISA S 50.02 part 2
Accumulator
Capacitance7200 mAh
Charging time8 ... 16 h
Ambient conditions
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Relative humidity< 95 % non-condensing
Mechanical specifications
Housing materialfiberglass reinforced polyester
Degree of protectionIP54
Massapprox. 7 kg
Dimensions
Height259 mm
Width192 mm
Depth192 mm
Certificates and approvals
FOUNDATION FieldbusIntegrated Power Conditioner with FF831 approval

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.019170104
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027242692
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: BP-FBPS-1.30.1

Informative Literature: BP-FBPS-1.30.1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-SynchrotronENGPDF361 KB
Application Report - Digital Communication in Steel-Plate ManufacturingENGPDF470 KB

Approvals: BP-FBPS-1.30.1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0330BALLPDF87 KB

Ethernet-APL offre une communication continue à tous les niveaux hiérarchiques. En savoir plus sur la technologie pionnière …

Mises à jour RSS Info Service pour PANOS

Soyez informé dès qu'une nouvelle mise à jour logicielle de PANOS, le système d'exploitation des commutateurs Ethernet-APL, est disponible : Grâce à notre flux RSS vous serez immédiatement informé par e-mail de la publication d'une mise à jour.

De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…