Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Elément sonore pour colonne lumineuse |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
numéro de fichier UL | E223176 | |
Couleur | noir | |
Fréquence | 1,75 kHz Durée/impulsion | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 4600 a | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 25 mA | |
courant de démarrage | 450 mA (< 50 ms) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | Système à baïonnette | |
Dimensions | ||
Hauteur | 72 mm | |
Diamètre | 70 mm | |
Durée de vie | 5 000 heures minimum |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371214 |
ECLASS 10.0.1 | 27371214 |
ECLASS 9.0 | 27371214 |
ECLASS 8.0 | 27371214 |
ECLASS 5.1 | 27371214 |
ETIM 8.0 | EC001026 |
ETIM 7.0 | EC001026 |
ETIM 6.0 | EC001026 |
ETIM 5.0 | EC001026 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product information AS-Interface Stacklights | ENG | 452 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung Signalsäule | ALL | 1085 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1536 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223176 | ALL | LINK | --- |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Eléments du système adaptés | ||||||
|
||||||
|