Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Alimentation | ||
---|---|---|
Tension assignée | 20 ... 30 V CC SELV/PELV | |
Puissance absorbée | < 5 W | |
Bus externe | ||
Raccordement | bornes à vis pour - 0,2 ... 4 mm2 (fil rigide) - 0,2 ... 2,5 mm2 (fil flexible) |
|
Interface 1 | Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX , isolation galvanique intégrale |
|
Protocole | HART UDP, EtherNet/IP | |
Longueur du câble | max. 100 m , selon les câbles et le taux de transfert | |
Raccordement | UTP, STP ou FTP | |
Interface 2 | RS-485 | |
Protocole | HART | |
Fonction de connexion en chaîne | prise en charge par des bornes de connexion dupliquées | |
Vitesse de transfert | max. 115 kBit/s | |
Longueur du câble | max. 1200 m , selon les câbles et le taux de transfert | |
Module de terminaison pour bus | résistance de terminaison intégrée , ajustable par commutateur DIP et logiciel | |
Entrée | ||
Interface | antenne dipôle omnidirectionnelle, amovible | |
Communication | Spécifications WirelessHART - couche physique : IEEE 802.15.4.2006 - bande de fréquence : 2,4 GHz (bande ISM, sans licence) - taux de transmission : 250 kbit/s - puissance de transmission maximale : +10 dBm (EIRP) - plage de transmission : 250 m en extérieur, 50 m en intérieur (sous conditions de référence) - norme de communication : WirelessHART conformément à la norme CEI 62591 |
|
Séparation galvanique | ||
Interface/Alimentation | isolation de base selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Interface/interface | isolation de base selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 50 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED PWR ON (état de l'alimentation), une LED verte LED COM (état de la communication), trois LED jaunes LED FLT (signal de défaut), une LED verte |
|
Eléments de contrôle | 2 boutons-poussoirs : - restaurer la configuration HART - restaurer la configuration de communication Commutateurs DIP : - débit en bauds - adresse RS-485 - terminaison RS-485 - mode de sécurité |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Équipement terminal de télécommunications | L'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer. | |
Directive CEM selon 2014/53/EU | EN 300328: V2.1.1 EN 301489-17: V1.3.2 |
|
FCC CFR47 Partie 15 B et C | ANSI C63.4-2003 , FCC-ID : SJC-M2140 | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 ... 95 %, sans condensation | |
Résistance à la corrosion | conformément à ISA-S71.04-1985, niveau de sévérité G3 manip de test et exécution conformément à EN 60068-2-60 |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP66/IP67 | |
Masse | env. 1 kg | |
Dimensions | 258 mm x 114 mm x 84 mm sans antenne ni presse-étoupe |
|
Fixation | montage mural | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | FM 12 ATEX 0061 | |
Marquage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | Coc3042646 | |
Homologué pour | NI classe I, Div. 2, GPS A-D NI classe II, classe III, Div. 2, GPS E-G |
|
Homologation IECEx | IECEx FMG 12.0002 | |
Homologué pour | Ex nA IIC T4 Gc , Ex nAc T4 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La passerelle WirelessHART est l'interface qui relie le réseau WirelessHART et le système de commande ou le système de gestion des équipements.
L'appareil prend en charge les réseaux WirelessHART intégrant jusqu'à 250 composants réseau et il fournit une interface RS485 et une interface Ethernet. Ces deux interfaces transmettent le protocole HART. Le protocole EtherNet/IP est transmis via l'interface Ethernet. Une connectivité OPC peut être établie via le serveur OPC HART.
L'appareil peut être configuré via DTM ou DD à l'aide d'un logiciel de configuration. En outre, il fournit une interface Web pour l'accès direct par navigateur Web.
System Descriptions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Patent Information | ENG | 365 KB | |
Brief Instructions | |||
Brief Instructions - WirelessHART Network | ENG | 2045 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 128 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 11226 KB | |
Software Information | |||
Software Release Notes WirelessHART Gateway | ENG | 54 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada FM | CoC 3042646C | ALL | 64 KB | |
Europe FM ATEX Category 3 G | FM 12 ATEX 0061 | ALL | 219 KB | |
FM Sealed Device nC Non-Sparking nA IECEx Certificate of Conformity | IECEx FMG 12.0002 | ALL | LINK | --- |
Singapore IMDA Radio Approval | N2700-20 | ALL | 55 KB | |
USA FM | CoC 3042646 | ALL | 63 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 79 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
AOP V1.8 for WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 / AOP V1.8 für WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 | ZIP | 76312 KB | |
EDS file WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 / EDS-Datei WirelessHART Gateway WHA-GW EIP Rev. 1 | ZIP | 559 KB | |
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 | ZIP | 22259 KB | |
Software Tools | |||
Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT) / Pepperl+Fuchs Discovery and Configuration Tool (PFDCT) | 2.4.0.412 | ZIP | 4773 KB |