Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Adapters

Choose your product

Produit
Installation en Zone 0, 20, Installation en Classe I, II, Division 1, Installation en Classe III, Installation en Classe I, Div. 2, Coffret avec type de protection Ex i pour appareils de terrain avec type de protection Ex i, Boîtier en aluminium moulé, Alimentation en boucle, Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA, Antenne encapsulée, Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidroppa
Installation en Zone 1, 21, Installation en Classe I, II, Division 1, Installation en Classe III, Coffret avec type de protection Ex d pour appareils de terrain avec type de protection Ex d, Boîtier en aluminium moulé, Alimentation en boucle, Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA, Antenne encapsulée, Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidroppa
Boîtier en aluminium moulé, Alimentation en boucle, Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA, Antenne encapsulée, Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidroppa
Version à 1 voie, Installation en Zone 1, Zone 21 et Classe I, Div. 1, Adaptateur WirelessHART, Fonctionnement sur pile, Fournit également un appareil de terrain, Entrée pour transmetteurs HART 2 fils et sources de courant HART 2 fils, Interface sans fil WirelessHART de sortie, Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA, Antenne rotativepa
Version à 1 voie, Adaptateur WirelessHART, Fonctionnement sur pile, Fournit également un appareil de terrain, Entrée pour transmetteurs HART 2 fils et sources de courant HART 2 fils, Interface sans fil WirelessHART de sortie, Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA, Antenne rotativepa
Version à 1 voie, Montage dans la zone 1, Adaptateur WirelessHART, Fonctionnement sur pile, Fournit également un appareil de terrain, Entrée pour transmetteurs HART 2 fils et sources de courant HART 2 fils, Interface sans fil WirelessHART de sortie, Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA, Antenne rotativepa

Filtrer par

Adaptateur BULLET WirelessHART

Le BULLET est le seul adaptateur WirelessHART du marché doté d'un boîtier en mode de protection Ex d. Branchez simplement le BULLET à votre appareil de terrain pour bénéficier d'une transmission de signaux sans fil optimale.