Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Collection IODD VDM28 IODD

VDM28 IODD
  • Description de l'appareil (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VDM28 IODD

Description produit
IODD pour la communication avec les capteurs VDM28-IO-Link
Caractéristiques générales
descriptionDescription de l'appareil (description de l'appareil IODD

Documentations : VDM28 IODD

Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Logiciel: VDM28 IODD

Pilotes DTM (Device Type Managers)ParutionType de fichierTaille
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-LV1.13.000 / 2017-12-15ZIP154 KB

Produits associés : VDM28 IODD

Accessoires de

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, prise M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 1fa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, câble fixe avec prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure : PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure : PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 2fa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 2fa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 2, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Télémètre universel, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, plage de détection de 8 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1fa
Accessoires
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Logiciel pour l'intégration des IODD dans une application cadre FDT (comme p. ex. PACTware)fa