Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Connecteur de soupape, forme B (Ind) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 | |
Raccordement 1 | Connecteur industrie | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Raccordement 2 | Extrémité de câble libre | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | visualisation de l'état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Câble, mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65/IP67 | |
Raccordement | Connecteur de soupape, forme B (Ind) | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Sn | |
Poignée | PUR, noir | |
Câble | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 5,5 mm | |
Diamètre du noyau | 2 mm | |
rayon de courbure | > 5 x diamètre de la ligne, mobile > 10 x diamètre du câble, fixe |
|
Couleur | gris | |
Fils | 2 x 0,5 mm2 , 20 AWG | |
Conception du conducteur | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 0,8 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |