Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure magnétique | |
Type d'appareil | codeur absolu monotour | |
Valeurs caractéristiques | ||
erreur de linéarité | ± 0,36 ° | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 4,5 ... 30 V CC | |
Puissance absorbée | env. 2 W | |
Code de sortie | code Gray, code binaire | |
Gradient de code (direction de comptage) | réglable | |
Interface | ||
Type d'interface | SSI | |
Résolution | ||
Monotour | jusqu'à 13 Bit ( course différentielle: 0,1 ° ) | |
Résolution globale | jusqu'à 13 Bit | |
Vitesse de transfert | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Temps de cycle | < 600 µs | |
Conformité aux normes | RS 422 | |
Entrée 1 | ||
Type d'entrée | sélection de la direction de comptage (AV / AR) | |
Tension de signal | ||
Haut | 4,5 V ... UB (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre) | |
Bas | 0 ... 2 V ou désactivé (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre) | |
Courant d'entrée | < 6 mA | |
Temps d'action | < 1,1 s | |
Entrée 2 | ||
Type d'entrée | remise à zéro (PRESET 1) avec front de descente | |
Tension de signal | ||
Haut | 4,5 V ... UB | |
Bas | 0 ... 2 V | |
Courant d'entrée | < 6 mA | |
Durée de signal | min. 1,1 s | |
Raccordement | ||
Connecteur | connecteur M12, 8 broches | |
Câble | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | selon DIN EN 60529 | |
Côté raccordement | sur un départ de câble: IP54 sur un départ de connecteur IP65 |
|
Côté arbre | IP65 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | câble, mobile : -5 ... 70 °C (268 à 343 K), câble, fixé : -30 ... 70 °C (243 à 343 K) sur un départ de connecteur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
|
Température de stockage | sur un départ de câble: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) sur un départ de connecteur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
|
Humidité rel. de l'air | 98 % , sans câblage | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | acier, nickelé | |
Bride | Aluminium | |
Arbre | acier inox | |
Masse | env. 150 g , avec câble | |
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | |
Moment d'inertie | 30 gcm2 | |
Couple de démarrage | < 3 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 40 N | |
Radaial | 110 N | |
Dimensions | ||
Longueur | 54 mm | |
Diamètre | 36,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 761 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|