Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

codeur absolu monotour UVS36M-******

UVS36M-******
  • Boîtier très compact
  • Résistance climatique élevée
  • 12 bits monotour
  • Sortie analogique
  • Protection contre les surtensions et les inversions de polarité

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UVS36M-******

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
Gamme de mesuremin. 0 ... 22,5 °
max. 360 °
Résolution12 Bit
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC , PELV
Consommation en couranttyp. 15 mA
Entrée 1
Type d'entréelimite inférieure de la plage de mesure
Tension de signal
Haut12 ... 30 V CC
Durée de signalmin. 1 s
Entrée 2
Type d'entréelimite supérieure de la plage de mesure
Tension de signal
Haut12 ... 30 V CC
Durée de signalmin. 1 s
Sortie analogique
Type de sortie1 sortie analogique, tension
Réglage d'origineFront montant sens antihoraire
erreur de linéarité≤ 0,15 %
Résistance de chargemin. 10000 Ω ; Valeur maximum pour tension d'alimentation 12 V. Pour une tension d'alimentation supérieure, utilisez une résistance de charge plus basse.
Raccordement
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionselon DIN EN 60529
Côté raccordementsur un départ de câble: IP54
sur un départ de connecteur IP65
Côté arbreIP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Conditions environnantes
Température de servicecâble, mobile : -5 ... 70 °C (268 à 343 K),
câble, fixé : -30 ... 70 °C (243 à 343 K)
sur un départ de connecteur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockagesur un départ de câble: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
sur un départ de connecteur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieracier, nickelé
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 150 g , avec câble
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 3 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial20 N
Radaial40 N
Dimensions
Longueur46 mm
Diamètre36,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: UVS36M-******

Product Documentation: UVS36M-******

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF487 KB

Produits associés : UVS36M-******

Accessoires
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PUR gris, blindéfa
Accouplement acier à ressorts, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement important des vibrations, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Faible rigidité du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement acier à ressorts, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement important des vibrations, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Faible rigidité du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement acier à ressorts, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement important des vibrations, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Faible rigidité du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette alu, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette plastique, 200 mm de périmètrefa