Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

codeur absolu multitour CVM42H

CVM42H
  • version robuste
  • Résistance élevée contre les chocs/vibrations et l'encrassement
  • Contrainte arbre accrue
  • boîtier acier inox
  • IP69K
  • Boîtier très compact

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CVM42H

Description produit
Codeur haute performance
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
Valeurs caractéristiques
erreur de linéarité± 0,36 °
Eléments de visualisation/réglage
LED ERRLED double affichage, rouge
LED RUNLED double affichage, verte
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Puissance absorbée≤ 1,5 W
Retard à la disponibilité< 250 ms
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Interface
Type d'interfaceCANopen
Résolution
Monotour12 Bit
Multitour12 Bit
Résolution globale24 Bit
Vitesse de transfertmax. 1 MBit/s
Temps de cycle500 µs
Conformité aux normesISO 11898
Raccordement
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câblecâble 2 m , 5 fils , blindé
Conformité aux normes
Degré de protectionCEI/EN 60529
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3 , 95 % , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques
BrideBride synchro 42 mm avec 4 x Filetage M4
Longueur d'onde10 mm x 20 mm
Degré de protectionIP65 / IP67 / IP68 / IP69k
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
BrideAcier inox 1.4404 / AISI 316L
ArbreAcier inox 1.4412 / AISI 440B
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial270 N
Radaial270 N
Dimensions
Diamètre42 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: CVM42H

Product Documentation: CVM42H

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF761 KB

Logiciel: CVM42H

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS file CANopen encoders Cxx58 / EDS-Datei für CANopen-Drehgeber Cxx58ZIP3 KB