Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement REF-ORR50G-2
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

réflecteur REF-ORR50G-2

REF-ORR50G-2
  • Surface réfléchissante active 44 mm x 44 mm
  • Montage simple par trou de fixation
  • Avec filtre polarisant intégré
  • Conception spéciale pour détecter les films et plastiques transparents avec des propriétés modifiant la polarisation en parallèle avec des détecteurs des séries R100, R101 et R103 pour détecter le verre transparent

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  REF-ORR50G-2

Caractéristiques générales
Forme constructiverectangulaire
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Caractéristiques mécaniques
MatérialPMMA/ABS
Dimensions51 mm x 61 mm x 8 mm
Hauteur61 mm
Largeur51 mm
Fixationtrous de fixation

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-ORR50G-2

Design / Simulation: REF-ORR50G-2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP60 KB

Produits associés : REF-ORR50G-2

Accessoires de

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69Kfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69Kfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa