Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 20 ... 2000 mm | |
Domaine de détection min. | 20 ... 200 mm | |
Domaine de détection max. | 20 ... 2000 mm | |
Elimination de l'arrière-plan | max. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 880 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 40 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 70 mm pour une distance de 2000 mm | |
Angle d'ouverture | émetteur 2°, récepteur 2° |
|
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 720 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection |
|
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection , commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable | |
Sortie signal | 1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 250 Hz | |
Temps d'action | 2 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M18, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | matière plastique ABS | |
Sortie optique | Plastique | |
Connecteur | Plastique | |
Masse | 70 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 88 mm | |
Largeur | 25,8 mm | |
Profondeur | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 367 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135A | ALL | 186 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...