Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule de suppression d'arrière-plan pour applications complexes, conception miniature, plage de détection de 60 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 10 ... 60 mm | |
Domaine de détection max. | 10 ... 80 mm | |
Elimination de l'arrière-plan | à partir de 80 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | env. 10 mm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 4 mm pour 60 mm | |
Angle d'ouverture | env. 5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | ||
Lumière constante | 40000 Lux | |
Lumière alternante | 5000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1940 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si l'objet a été détecté | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | < 25 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation électronique "clair/foncé" | |
Sortie signal | sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Résistance aux vibrations | IEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Agréments et certificats | ||
Conformité CE | oui | |
Agrément UL | cULus Listed | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69K | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS | |
Sortie optique | vitre en verre | |
Câble | PUR | |
Masse | env. 50 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31,4 mm | |
Largeur | 13,9 mm | |
Profondeur | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série ML100 se caractérise par son boîtier miniature avec des douilles filetées entièrement métalliques intégrales. Toutes les versions sont équipées d'une LED d'émetteur rouge visible. Cela simplifie considérablement l'installation et la mise en service. Les états de commutation sont facilement visibles dans toutes les directions grâce aux LED très visibles.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 358 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 236 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0 | ALL | 493 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2149A | ALL | 186 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...