Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec points lumineux spéciaux pour détecter les circuits imprimés, conception miniature, suppression de l'arrière-plan, champ de détection de 30 mm, lumière rouge, obscurité, sortie NPN, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 15 ... 30 mm | |
Cible de référence | Noir standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 640 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | 3 spots lumineux, à 12 mm les uns des autres (de point externe à point externe), taille du spot lumineux 3,5 mm à une distance de 30 mm | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 794 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes, s'allument en cas de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 15 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | 1 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (Makrolon, renforcé de fibres de verre) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 50 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 23 mm | |
Profondeur | 11 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série ML8 de petits détecteurs solides et fiables est particulièrement adaptée à la détection sans contact d'objets dans des espaces confinés. Le voyant à DEL est situé derrière la lentille et fournit des informations fiables sur l'état de fonctionnement du détecteur. La DEL est toujours visible, même si le détecteur est entièrement intégré. Des options de montage flexible et des plages de détection prédéfinies fixes simplifient la configuration et le fonctionnement.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 351 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 176 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0710B | ALL | 74 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...