Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 20 ... 500 mm |
Domaine de détection min. | 20 ... 200 mm |
Domaine de détection max. | 20 ... 500 mm |
Domaine de réglage | 200 ... 500 mm |
Elimination de l'arrière-plan | max. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection |
Emetteur de lumière | IRED |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 8 % pour un domaine de détection 500 mm |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 6 mm pour une distance de 500 mm |
Angle d'ouverture | 0,7 ° |
Limite de la lumière ambiante | 30000 Lux |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | 2 LED verte |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumée : objet dans la plage de détection Désactivé : objet en dehors de la plage de détection |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection |
Eléments de contrôle | réglage de la temporisation ( 0 ... 50 ms ) |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | ≤ 35 mA |
Classe de protection | II , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 100 mA |
Chute de tension | ≤ 2,5 V |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps d'action | ≤ 1 ms |
Fonction de temporisation | commutateur DIL pour la sélection du mode de fonctionnement |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Normes | EN 50178, UL 508 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches |
Matérial | |
| Boîtier | PC (polycarbonate) |
| Sortie optique | PMMA |
Masse | env. 120 g |
Couple de serrage des vis de fixation | max. 2 Nm |
Dimensions | |
| Hauteur | 73,7 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 48,6 mm |