Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 0 ... 200 mm , réglable | |
Domaine de détection min. | 5 ... 25 mm | |
Domaine de détection max. | 0 ... 200 mm | |
Domaine de réglage | 25 ... 200 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | 15 % pour 200 mm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 12 mm pour une distance de 200 mm | |
Angle d'ouverture | env. 3,5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | ||
Lumière constante | 10000 Lux | |
Lumière alternante | 5000 Lux | |
Accessoires fournis | Equerre de fixation OMH-ML300-01 Tournevis |
|
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si la sortie est activée LED verte : s'allume avec une reconnaissance stable des objets |
|
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 20 % | |
Consommation à vide | max. 25 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 0,1 A | |
Chute de tension | ≤ 2 V CC | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | ||
Directive CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Tenue aux chocs et aux vibrations | EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes | |
Résistance aux vibrations | EN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 3 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Sortie optique | vitre en verre | |
Connecteur | métal | |
Masse | 18 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 30 mm | |
Largeur | 30 mm | |
Profondeur | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série ML300 se caractérise par un boîtier miniature robuste et réunit tous les principes de fonctionnement standard. On peut citer en particulier les détecteurs à sortie analogique, qui renvoient une valeur proportionnelle à la distance. La prise/connecteur de câble à 45° assure un montage flexible. Une LED indique la présence d'un signal faible, en cas de saleté par exemple.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 506 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 835 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...