Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 20 ... 700 mm |
Domaine de détection min. | 20 ... 200 mm |
Domaine de détection max. | 20 ... 700 mm |
Elimination de l'arrière-plan | max. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 20 % |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 15 mm pour une distance de 700 mm |
Angle d'ouverture | émetteur 1,2°, récepteur 2° |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 720 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection , commutation "clair/foncé" |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | ≤ 40 mA |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".) |
Sortie signal | 2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 200 mA |
Fréquence de commutation | 250 Hz |
Temps d'action | 2 ms |
Fonction de temporisation | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,02 ... 1 s |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Attention ! La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | Bornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5 |
Matérial | |
| Boîtier | matière plastique ABS |
| Sortie optique | Plastique |
Masse | 112 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 25,8 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |