Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellules à réflexion directe HGA MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136
  • Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure
  • Suppression d'arrière-plan précise, réglable
  • Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finale
  • LED d'émission PowerBeam
  • Section du faisceau lumineux très réduite

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

Description produit
Cellule en mode détection directe installée dans un boîtier en métal résistant à la corrosion avec fonction Sensing-by-ranging (détection par télémétrie), suppression de l'arrière-plan, interface IO-Link, champ de détection réglable de 120 mm, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 120 mm
Contraste noir/blanc < 3%
Domaine de réglage20 ... 120 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 4 mm pour un domaine de détection 100 mm
Angle d'ouvertureenv. 2,5 °
Limite de la lumière ambiante25000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd500 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videmax. 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Sortie
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2 V CC
Fréquence de commutation200 Hz
Temps d'action2,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masseenv. 40 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

Product Documentation: MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF458 KB

Design / Simulation: MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP942 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Produits associés : MLV41-8-H-120-RT/65b/92/136

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Équerre de retenue pour les détecteurs de la série MLV41 pour le montage sur barre ronde M12fa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...