Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe pour applications standard, suppression de l'arrière-plan, conception miniature, champ de détection de 50 mm, lumière rouge, lumière activée, sortie PNP, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 3 ... 50 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 15 % pour 50 mm | |
Ecart angulaire | env. 2 ° | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 3,5 mm pour une distance de 50 mm | |
Angle d'ouverture | env. 2 ° | |
Sortie optique | frontale | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 800 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
Visual. état de commutation | LED jaune MARCHE : allumée si l'objet a été détecté | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Consommation à vide | < 10 mA | |
Classe de protection | III | |
Sortie | ||
Mode de commutation | à fermeture | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | env. 800 Hz | |
Temps d'action | 600 µs | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | câble 200 mm avec M8x1 connecteur, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC/ABS et TPU | |
Sortie optique | verre | |
Câble | PUR | |
Montage | vis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni | |
Masse | env. 20 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 24 mm | |
Largeur | 7,5 mm | |
Profondeur | 11,2 mm | |
Longueur du câble | 200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 537 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1795 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0702E | ALL | 306 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5346 | ALL | 230 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...