Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Cellules à réflexion directe HGA VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
  • Elimination réglable de l'arrière-plan
  • Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

Description produit
Cellule de suppression d'arrière-plan, boîtier fileté M18, boîtier en métal, face avant optique, plage de détection de 120 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, version CC, sortie push-pull, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 120 mm , réglable
Domaine de détection min.20 ... 40 mm
Domaine de détection max.20 ... 120 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Contraste noir/blanc (6 %/90 %)< 10 % pour une distance de 120 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 6 mm pour une distance de 120 mm
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide< 35 mA
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalsortie push-pull protégé(e)((s)) contre les courts-circuits protégé contre les surtensions
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masse60 g

Documentations : VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

Notice d'utilisationLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF294 KB

CAD+CAE: VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

CADType de fichierTaille
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS103 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Agréments+Certificats : VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0537BPDF185 KB
Certificats
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Produits associés : VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa