Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule pour fibres optiques |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | Dépend des fibres sélectionnées | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm | |
Limite de la lumière ambiante | 5000 Lux ; selon EN 60947-5-2 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | 2 LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumée : objet dans la plage de détection Désactivé : objet en dehors de la plage de détection |
|
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Eléments de contrôle | réglage de la temporisation ( 0 ... 50 ms ) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 35 mA | |
Classe de protection | II , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | ≤ 1 ms | |
Fonction de temporisation | commutateur DIL pour la sélection du mode de fonctionnement | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 120 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | max. 2 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 73,7 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Profondeur | 48,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 5.1 | 27270905 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 719 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4314 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2252A | ALL | 307 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|