Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule à fourche optoélectronique avec lumière laser, boîtier en aluminium, largeur de fente de 220 mm, lumière laser rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Emetteur de lumière | diode laser | |
Type de lumière | rouge | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | 2 | |
Longueur d'arbre | 650 nm | |
divergence du faisceau | 2,6 mrad | |
Performances optiques maximales en sortie | < 1 mW | |
Taille de la cible | 0,05 mm | |
Largeur de la fourche | 220 mm | |
Profondeur de fourche | 55 mm | |
Limite de la lumière ambiante | 10000 Lux | |
Course différentielle | < 0,02 mm | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune 4 x | |
Eléments de contrôle | réglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | 45 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Chute de tension | 2,5 V ( 200 mA ) | |
Fréquence de commutation | 10000 Hz | |
Temps d'action | 50 µs | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | Directive CEM 2004/108/CE | |
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Classe de laser | IEC 60825-1:2007 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur M8, 3 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, anodisé noir | |
Sortie optique | verre | |
Montage | enfilable | |
Masse | 30 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 12 mm | |
Longueur | 85 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Des détecteurs à fourche photoélectriques avec lumière laser peuvent être utilisés dans des applications répondant à des exigences spécifiques. Ils conviennent parfaitement aux applications très rapides et très précises. Ces dispositifs laser sans danger pour l'œil se démarquent grâce à des attributs tels que des fréquences de commutation particulièrement élevées (10 kHz), une répétabilité maximale de 0,01 mm, un réglage automatique du seuil du signal et la détection et/ou l'émission de lumière à travers des objets semi-transparents. Par ailleurs, ces dispositifs sont équipés d'une protection contre les interférences qui permet de les installer côte à côte malgré une fréquence de commutation très élevée.
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 636 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1826B | ALL | 85 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|