Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tension assignée | 20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Courant assigné | 95 mA à 24 V, sortie 20 mA | |
Dissipation thermique | 0,8 W à 24 V (par voie) | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Courant d'entrée | 4 ... 20 mA , limitation de courant : 26 mA typ. | |
Ondulation | 10 mV eff | |
Tension | min. 15,5 V à 20 mA | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Charge | 0 ... 650 Ω | |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA ou 1 ... 5 V (sur un shunt interne de 250 Ω, 0,1 %) | |
Ondulation | 10 mV eff pour une charge de 250 Ω | |
Temps d'action | 40 ms , 10 ... 90 % changement d'étape | |
Caractéristiques de transfert | ||
Précision calibrée | < ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle (sortie de courant) | |
Impact de la température | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) 0,01 %/K | |
Gamme de fréquence | voie de communication : 0,5
40 kHz en dessous de 3 dB, (-6 dB à 100 kHz), Tx vers sortie et sortie vers Tx, adaptée aux transmetteurs SMART fonctionnant avec le protocole HART ou similaire |
|
Influence de la charge | < ± 0.1 % de la valeur fin d'échelle de 0 à 650 Ω | |
Linéarité | < ± 0,1 % de valeur fin d'échelle | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V | |
Sortie/alimentation | aucun | |
Entrée/entrée | isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 60 V | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | 4 à 20 mA | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 140 g | |
Dimensions | 18 x 106 x 128 mm | |
Hauteur | 106 mm | |
Largeur | 18 mm | |
Longueur | 128 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 10 ATEX 025 | |
Marquage | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [circuit(s) en zone 0/02/01/20/21/22] | |
Entrée | Ex ia, Ex iaD | |
Tension | 26 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 605 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Certificat | PF 10 CERT 1609 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Homologation IECEx | IECEx CES 10.0011 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 165 KB | |
Manual | ENG | 204 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 10.0011 | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF 10 CERT1609 X | ALL | 242 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/05-08 R018 | ALL | 198 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0781B | ALL | 110 KB |