Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Alimentations pour transmetteurs SMART HiC2027DE

HiC2027DE
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiC2027DE

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignée20 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermiqueenv. 1,4 W à un courant de transfert de 20 mA, 250 Ω dans les deux sorties
Puissance absorbée2 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b(-) : passif
SL2 : 1a(+), 1b(-), 7a(-) : source
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Chute de tensionSL2 : 1a(+), 1b(-), 7a(-) : ≤ 6,1 V pour 20 mA
Courant de court-circuitSL2: 5a(+), 5b(-): 25 mA , pulsation de réveil : 36 mA, 20 ms (Honeywell DE)
Résistance d'entréeSL2: 5a(+), 5b(-): max. 500 Ω (BRAIN)
(charge de 250 Ω)
Tension disponibleSL2: 5a(+), 5b(-): ≥ 16 V pour 20 mA , ≥ 18,5 V à 4 mA
Sortie
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-), voie 1 : source et passif
SL1 : 10a(+), 9a(-), voie 2 : source et passif
Chargevoie 1 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
voie 2 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Signal de sortie0/4 ... 20 mA ou 0/1 ... 5 V
Ondulationmax. 50 µA eff
Caractéristiques de transfert
EcartIntensité de sortie < 20 µA (0,1 %) ; Tension de sortie < 10 mV (0,2 %) (étalonnage, linéarité, hystérésis et fluctuation de la tension d'alimentation inclus), à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Températureintensité en sortie : 0,25 µA/K
tension en sortie : 80 µV/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) [DE 1 kHz (-3 dB)]
Régime transitoire6 ms
Temps de montée/temps de descente2 ms
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroches 2 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 13 ATEX 0075 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipementbornes 5a, 5b
Tension25,2 V
Tension28,2 V
Courant93 mA
Puissance656 mW
Capacitance interne12 nF
Inductance interne0 mH
Équipementbornes 1a, 1b, 7a
Tension30 V
Courant115 mA
Puissance700 mW
Tension5 V
Courant6,8 mA
Puissance1,6 mW
Sortie
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatBASEEFA 13 ATEX 0076 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0349 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 13.0042X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations générales
RemarqueLes deux charges de sortie doivent être connectées afin de garantir un fonctionnement continu et correct, conforme aux caractéristiques techniques.
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2027DE

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil alimente les transmetteurs 2 fils dans la zone à risque d'explosion et peut également être utilisé avec les sources de courant.

Il transfère le signal d'entrée analogique vers la zone non dangereuse en deux signaux de sortie isolés.

La communication bidirectionnelle est prise en charge par les transmetteurs SMART utilisant une modulation de courant pour transmettre les données et une modulation de tension pour les recevoir.

La sortie est sélectionnée en tant que source de courant, de courant passif ou de source de tension via les commutateurs.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiC.

Product Documentation: HiC2027DE

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF1950 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2027DE

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2770 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: HiC2027DE

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDBaseefa 13 ATEX 0075XALLPDF2118 KB
Baseefa ATEX Category 3 GBaseefa 13 ATEX 0076XALLPDF1482 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001405 (Singapore)ALLPDF1332 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 13.0042XALLLINK---
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140616 - E106378 RepRef 20140426ALLPDF428 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2941XALLPDF166 KB
Worldwide exida Functional Safety AssessmentP+F 0905-035-R1-C R044 Assessment Report HiC2027 V1 R1ALLPDF831 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF62 KB
Instruction leaflet / Beipackzettel   ALLPDF138 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0471FALLPDF54 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.