Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tension assignée | 19 ... 30 V alimentation par bus via la platine de connexion 19 ... 30 V alimentation en boucle via l'entrée , protégé |
|
Courant d'entrée | 75 mA à 24 V, 270 Ω de charge | |
Dissipation thermique | 1,3 W à 24 V, 270 Ω de charge | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | alimentation en boucle Signal 1 : 19 ... 30 VCC signal 0 : 0 ... 5 V C.C. alimentation par bus Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA) Signal 0 : 0 ... 5 VCC |
|
Courant assigné | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
|
courant de démarrage | < 200 mA , 10 ms alimentation en boucle | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Résistance interne | env. 240 Ω | |
Courant | typ. 45 mA | |
Tension | ≥ 12 V | |
Limitation de courant | 50 mA | |
Tension à vide | typ. 24,6 V | |
Charge | nominal 0,05 ... 18 kΩ | |
Fréquence de commutation | max. 10 Hz | |
Retard à l'appel/à la retombée | 20 ms / 5 ms | |
Surveillance de défaut de ligne | ||
Court-circuit | < 25 Ω | |
Circuit ouvert | > 50 kΩ | |
Courant de test | < 500 µA | |
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | SL1: 6b | |
Type de sortie | Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne) | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement. |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm | |
Hauteur | 106 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Longueur | 128 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | broches 1 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | EXA 17 ATEX 0040 X | |
Marquage | II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Sortie | Ex ia | |
Tension | 26 V | |
Courant | 110 mA | |
Puissance | 715 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Entrée | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |
Control Drawing | 116-0442 | |
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0447 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx EXA 17.0009X | |
Marquage IECEx | Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
Elle permet l'alimentation d'électrovannes, de LED et d'alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion.
L'appareil est commandé par un signal alimenté par boucle ou un signal logique alimenté par bus.
L'appareil est protégé des impulsions de test des divers systèmes de commande.
L'appareil simule une charge minimale à l'entrée. La charge minimale peut être activée et désactivée.
La fonction de transparence de défauts de ligne affiche les défauts de ligne au niveau du terrain, détectables par une modification de l'impédance à l'entrée de commutation de la commande d'électrovanne.
La fonction de transparence de défauts de ligne est uniquement disponible si l'appareil est alimenté via la platine de connexion.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Functional Safety Manual | ENG | 1959 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada FM | FM 17 CA 0057X | ALL | 328 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6095 (P579046) | ALL | 106 KB | |
Korea KOSHA | 18-AV4BO-0217X | ALL | 518 KB | |
USA FM | FM 17 US 0111X | ALL | 330 KB | |
Worldwide EXA IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0009X | ALL | LINK | --- |