Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Transmetteur de données optiques LS611-DA-P

LS611-DA-P
  • Appareils pour PROFIBUS
  • les appareils identiques communiquent entre eux
  • interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology)
  • Raccordement à connecteur pour montage rapide
  • réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil
  • utilisable à partir d'un domaine de la portée 0
  • barre d'affichage pour l'intensité du signal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LS611-DA-P

Description produit
Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 150 m, lumière infrarouge, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 150 m
Domaine de détection limite200 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuse2 m pour une distance de 100 m
Angle d'ouverture1,2 °
Limite de la lumière ambiante> 10000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd240 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication débit de données LED verte : émetteur
LED jaune : récepteur LED rouge : erreur télégramme
Visual. état de commutationaide à l'alignement : LED rouge clignotante à l'avant intensité du signal (8 LED : rouge, jaune, verte) Vitesse de transmission , C1CP (protection anti-collision)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Consommation à vide200 mA
Débit des données93,75/187,5/500/1500 kBit/s , réglable
Fréquence8,25 MHz
Interface
Type d'interfacePROFIBUS DP-V0,-V1,-V2 ; FMS ; MPI ; fonctionnement mixte FMS-DP ; isolé galvaniquement
Entrée
Entrée de fonctionverrouillage des touches, entrée digitale(current sinking), bloqué avec ON
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP (commutée si la réserve de fonction est suffisante) protégée contre les courts-circuits, ... max. 200 mA
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 61000-6-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In) ,
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out/Termination)
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePlastique
Masse700 g
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur170 mm
Longueur171 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.143201404

Details: LS611-DA-P

Product Documentation: LS611-DA-P

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual LS611-DAENGPDF894 KB

Design / Simulation: LS611-DA-P

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3203 KB

Agréments: LS611-DA-P

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2229AALLPDF183 KB

Produits associés : LS611-DA-P

Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 5 broches, pour diamètre de câble de 6-8 mm, montable sur le terrainfa
Équerre de fixation pour barrières de données et appareils de mesure de distancefa
Terminal resistor for PROFIBUSfa
Jeu de capuchons de protection M12 (fiche + connecteur ) pour séries LS610 / LS611 fa
Fonction de mise à la terre pour série LS610 / LS611 / VDM100fa
Equerre de fixation pour transmetteur de données optiquesfa
Kit de montage direct composé de 4 douilles filetées M4fa
Equerre de fixation avec miroir de renvoi pour barrières photoélectriquesfa

Découvrez toutes les fonctionnalités du LS682, notamment son alignement et sa mise en service faciles...