Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 150 m, lumière infrarouge, taux de transfert de 7,5 Mbit/s, fiche M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 150 m | |
Domaine de détection limite | 180 m | |
Emetteur de lumière | diode laser | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU À L'AIDE D'UN INSTRUMENTS D'OPTIQUE | |
Classe de laser | 1M | |
Longueur d'arbre | 785 nm | |
Durée de l'impulsion | 8 ns | |
Fréquence de répétition | 62,5 MHz | |
Performances optiques maximales en sortie | 60 mW | |
Diamètre de la tache lumineuse | 1,5 m pour une distance de 100 m | |
Angle d'ouverture | 0,9 ° | |
Limite de la lumière ambiante | > 10000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 58,6 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication débit de données | LED verte : Liaison OPTO LED jaune : Liaison LAN LED rouge : ERREUR |
|
Indication du diagnostic | LED rouge : SURCHARGE | |
Visual. état de commutation | intensité du signal (8 LED : rouge, jaune, verte) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | 200 mA | |
Débit des données | 7,5 MBit/s | |
Interface | ||
Type d'interface | 100 BASE-TX | |
Sortie | ||
Sortie d'alarme de stabilité | 1 PNP, désactivée si la réserve de fonction est insuffisante , protégée contre les courts-circuits, ... max. 200 mA | |
Conformité | ||
Sécurité du laser | EN 60825-1:2007 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus Listed | |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS / PC | |
Sortie optique | Plastique | |
Masse | 700 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 90 mm | |
Largeur | 170 mm | |
Longueur | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Le transmetteur de données optique relie les modules Ethernet aux modules distants. Ceux-ci peuvent se déplacer l'un vers l'autre en ligne droite. Ces dispositifs sont parfaits pour les systèmes de stockage et de récupération automatisés.
Le transfert de données s'effectue à une vitesse moyenne de transfert de 7,5 Mbit/s en duplex intégral. Le débit de données reste constant quelle que soit la distance. Les paquets de données ou les télégrammes ne sont pas enregistrés, mais transférés immédiatement.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 430 KB | |
Manuels | |||
Manual LS670-DA | ENG | 722 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3203 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1243 | ALL | 475 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1136D | ALL | 310 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5362 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|