Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Télémètre avec interface EtherNet/IP |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Gamme de mesure | 0,3 ... 150 m | |
Cible de référence | ruban rétroréflecteur 500 mm x 500 mm | |
Emetteur de lumière | diode laser | |
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | VISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | Laser de mesure : 1 Laser d'alignement : 2 |
|
Longueur d'arbre | Laser de mesure : 905 nm Laser d'alignement : 660 nm |
|
divergence du faisceau | Laser de mesure : 2 mrad Laser d'alignement : 1 mrad |
|
Durée de l'impulsion | Laser de mesure : 4 ns | |
Fréquence de répétition | Laser de mesure : 20 kHz | |
Performances optiques maximales en sortie | Laser d'alignement : 0,6 mW | |
Énergie d'impulsion max. | Laser de mesure : 12 nJ | |
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Vitesse maximale de mouvements | 15 m/s | |
Aide à l'alignement | pointeur à rayon laser | |
Durée de vie | > 100000 h | |
Diamètre de la tache lumineuse | < 35 cm à 150 m | |
Limite de la lumière ambiante | > 100000 Lux | |
Résolution | 0,1 mm , réglable | |
Influence de la température | 0,03 mm/K | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 120 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication du diagnostic | État de la connexion des 3 LED : connexion, vitesse, activité | |
Visual. état de commutation | 4 LED | |
Eléments de contrôle | Tableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres statut | |
Indication de paramétrage | Ecran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) | |
Classe de protection | III (tension assignée 50 V) | |
Retard à la disponibilité | < 10 s | |
Interface | ||
Type d'interface | EtherNet/IP | |
Vitesse de lecture | 1 000/s à 100 Mbit/s | |
Entrée/Sortie | ||
Type d'entrée/sortie | 2 entrées/sorties PNP, configurables indépendamment, résistant aux courts-circuits, protégées contre les inversions de polarité | |
Entrée | ||
Seuil de commutation | faible : Ue < 6 V, haut : Ue > 16 V |
|
Sortie | ||
Seuil de commutation | faible : Ua < 1 V, haut : Ua > Ub - 1 V |
|
Courant de commutation | 200 mA par sortie | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Sécurité du laser | IEC 60825-1:2007 | |
Précision de mesure | ||
Emission de valeurs de mesure | 1 ms | |
Age moyen de la valeur de mesure | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , réglable | |
Offset | max. 2 mm (entre deux appareils) | |
précision absolue | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) | |
Reproductibilité | < 0,5 mm | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 95 % , sans câblage | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN) , M12x1 connecteur, 8 pôles, service |
|
Matérial | ||
Boîtier | ABS / PC | |
Sortie optique | PMMA , à revêtement dur | |
Masse | env. 700 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 140 mm | |
Longueur | 170 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Les appareils de télémétrie laser de la série VDM 100 sont conçus pour les grandes distances. Ils sont dotés d'une précision de répétition de 0,5 mm. Les bus de terrain et SSI sont utilisés comme interfaces de valeur.
Ces dispositifs sont utilisés pour le positionnement précis des unités de commande de rack, des grues à portique, des véhicules à rail, des ascenseurs et d'autres unités mobiles linéaires.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VDM100/G2 | ENG | 4210 KB | |
Manuels | |||
Manual VDM100/G2 | ENG | 3919 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3614 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Worldwide Declaration of Conformity | ODVA 11081 | ALL | 50 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0473E | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6920 | ALL | 225 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EDS file (Electronic Data Sheet) of the VDM100/G2 Ethernet/IP Interface / EDS-Datei (Elektronisches Datenblatt) der VDM100/G2 Ethernet/IP Schnittstelle | Revision 1.1 | ZIP | 9 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...