Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement
Non disponible à la vente

Laser light sensor OLV125-F225-B12-40

OLV125-F225-B12-40
  • Master/Slave operation
  • Intelligent exposure time control
  • Laser protection class 1
  • Measuring range z = 65 mm ... 125 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OLV125-F225-B12-40

Description produit
Linerunner 300 laser light sensor for measuring height and width information
General specifications
Measurement rangeXmin = ±15 mm
Xmax = ±21.5 mm
Z = 65 mm ... 125 mm
Light sourcelaser diode
Light typeRed laser for measuring location indication, 650 nm
Infrared light laser as measuring laser, 785 nm
Both laser lines are congruent and are operated in parallel
Laser nominal ratings
Laser class1
Wave lengthAlignment laser: 650 nm
Measurement laser: 785 nm
Laser monitoringThe safety system switches off the laser when the laser current is too high
Scan rate90 s-1
Indicators/operating means
Function indicatorLAN, laser, status
Electrical specifications
Operating voltage24 V DC ± 10 %, SELV/PELV
Interface
Interface typeEthernet via TCP/IP , 100 Mbit/s
Output
Switching typePNP
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Noise immunityEN 60947-5-2
Emitted interferenceEN 60947-5-2
Degree of protectionEN 60529
Laser classIEC 60825-1:2007
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection8-pin, M12 x 1 connector (supply voltage + I/O)
4-pin, M12 x 1 socket, D-coded (Ethernet)
Material
Optical faceglass pane

Documents: OLV125-F225-B12-40

Instruction leafletsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF851 KB

CAD+CAE: OLV125-F225-B12-40

CADType de fichierTaille
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS9755 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3173 KB

Software: OLV125-F225-B12-40

Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.0.00.4916ZIP62033 KB

Produits associés : OLV125-F225-B12-40

Accessories

Female cordset, M12, 8-pin, shielded, PUR cablefa
Connection cable, M12 to RJ-45, PUR cable 4-pin, CAT5efa
Connection cable, M12 to RJ-45, PUR cable 4-pin, CAT5efa

Function: OLV125-F225-B12-40

Le LineRunner est le détecteur optique laser haute performance de la gamme de détecteurs Pepperl+Fuchs pour les applications industrielles. Avec ce processus utilisant la lumière laser, une ligne laser est projetée sur un objet qui est traité sous un certain angle d'une caméra. Le principe de triangulation permet de définir les informations de hauteur et de largeur.

Sa plate-forme matérielle et logicielle haute performance offre au LineRunner des solutions innovantes et modulaires en matière de performance, de communication et d’entretien.

Mesures fiables sur des surfaces diverses grâce à une technologie laser plus innovante et un réglage d’éclairage intelligent pour la classe de protection laser 1 qui rendent inutiles les mesures de protection supplémentaires.