Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | X20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-) | |
Tension assignée d'emploi | 24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés | |
Chute de tension | 0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Protection | 2 A , Dans chaque cas pour 8 modules | |
Dissipation thermique | ≤ 500 mW , Sans module | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Redondance | ||
Alimentation | Redondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles. | |
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | X20 : bornes 1, 2 | |
Type de sortie | Contact libre de tension | |
Comportement du commutateur | pas de défaut : contact de relais fermé défaut d'alimentation : contact du relais ouvert défaut du module : contact du relais ouvert |
|
Chargement du contact | 30 V CC , 1 A | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED PWR ON (alimentation de la platine de connexion) - alimentation LED I, LED verte - alimentation LED II, LED verte LED FAULT (indication de défaut), LED rouge - LED allumée : défaut de module - LED clignotante : défaut d'alimentation |
|
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | ||
Côté terrain | zone à risque d'explosion : bornes à ressort , bleu | |
Côté commande | zone non dangereuse : Connecteur système Yokogawa, 40 broches | |
Alimentation | bornes à vis enfichables , noir | |
sortie de panne | bornes à vis enfichables , noir | |
Section des fils | bornes à ressort : rigide: 0,2 ... 2,5 mm2 flexible: 0,25 ... 1,5 mm2 |
|
Matérial | Boîtier : polycarbonate | |
Masse | env. 470 g | |
Dimensions | 205 x 175 x 153 mm (8,1 x 6,9 x 6,02 po) (I. x H. x P.) , Profondeur module compris | |
Hauteur | 175 mm | |
Largeur | 205 mm | |
Profondeur | 153 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | CESI 11 ATEX 062 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Zone non classée | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Séparation galvanique | ||
Circuit de terrain/circuit de commande | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx CES 11.0022 | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La fonction de la platine de connexion et l'attribution des broches de connecteur du système respectent parfaitement les exigences du système Yokogawa Centum VP.
Le signal est émis vers le système de contrôle de processus via le connecteur système.
Des informations sur la tension d'alimentation manquante des isolateurs sont disponibles pour le système en tant que contact libre de tension.
Les défauts de câblage du terrain seront signalés via le même contact de relais si cette fonction est prise en charge par les isolateurs.
La platine de connexion est dotée d'un boîtier en plastique robuste.
Elle est installée dans l'armoire électrique, sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60175.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 54 KB | |
Brief Instructions | |||
Brief instructions | ENG | 3351 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 153 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) 94/9/EC (ATEX) ATEX Category (1) G | CESI 11 ATEX 062 | ALL | 917 KB | |
Worldwide CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 11.0022 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0347C | ALL | 51 KB |