Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Accouplement 9409 6*8

9409 6*8
  • Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Matériel en acier inoxydable et aluminium anodisé

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9409 6*8

Description produit
Accouplement à soufflet
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbred1 = 6 mm , d2 = 8 mm
Matérial
Bridealuminium, anodisé
Souffletacier inox
Masseenv. 16 g
Vitesse de rotationmax. 10000 min -1
Couple max.1 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,5 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,3 mm
Décalage axialmax. ± 0,5 mm
Défaut d'anglemax. ± 4 °
Rigidité du ressort de torsion140 Nm / rad
Rigidité du ressort radial10 N / mm
Moment d'inertie9 g cm2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9409 6*8

Produits associés : 9409 6*8

Accessoires de
4 bits multitour, Certificat ATEX, Certification IECEx, Encapsulé de manière résistant à la pression, Dé à connexion amovible, Type de boîtier: 78 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétiquefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 25 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa
Interface EtherCAT, Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtablefa
Boîtier très compact, Résistance climatique élevée, 4 bits multitour, Modèles avec ou sortie de courant ou de tension analogique, Protection contre les surtensions et les inversions de polaritéfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface EtherCAT, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serragefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 16 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-ifa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-ifa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 30 bits multitour, Interface CAN à séparation galvanique, 2 commutateurs terminaux, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: CANopenfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, Simple tour 16 bits, Interface CAN à séparation galvanique, 2 commutateurs terminaux, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: CANopenfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, Jusqu'à 30 bits multitour, Bride synchro ou bride de serrage, Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégréfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 bits multitour, Bride synchro ou bride de serrage, Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable)fa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, Monotour jusqu'à 16 bits, Bride synchro ou bride de serrage, Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégréfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, PROFINET IRT, Simple tour 16 bits, Bride synchro ou bride de serrage, Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable)fa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 25 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits, Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Type d'interface: Sortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits, Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Type d'interface: Sortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 30 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, Simple tour 16 bits, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec interface RS 422, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 1024 ou 2048 périodes de signaux, Bride synchro ou bride de serrage, Signaux de tension interpolables à compensation de température, Type de sortie: Sinus/Cosinusfa
Codeur sûr grâce à la sécurité fonctionnelle intégrée, Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508, Certifié TÜV, Convient en tant que système de rétroaction moteur pour un entraînement sûr conformément à IEC 61800-5-2, Codeur incrémental avec interface sin/cos, Type de sortie: Sinus/Cosinusfa
Boîtier très compact, Résistance climatique élevée, 4 bits multitour, Modèles avec ou sortie de courant ou de tension analogique, Protection contre les surtensions et les inversions de polarité, Type de boîtier: 36 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétiquefa
Boîtier compact robuste, Jusqu'à 1500 traits, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa
Boîtier compact, Jusqu'à 1024 segments, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, depart de câble tangentiel, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 32 bits multitour, Interface SSI, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre plein, Interface SSI, Jusqu'à 32 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre creux emboîtable, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrainfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 32 bits résolution globale, Interface SSI, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Codeur absolu de la gamme Pure innovante, Arbre plein, Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic, Adapté au contrôle de l'état, Plage de mesure, sens de rotation et signaux de commutation programmables, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: IO-Linkfa
Arbre plein, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre plein, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: PROFINET IOfa
Arbre plein, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrainfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre plein, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrainfa
Arbre creux emboîtable, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrainfa
Codeur absolu avec échantillonnage optoélectronique et interface PROFINET, Arbre plein, 30 bits multitour, Haute précision grâce à l'échantillonnage optoélectronique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFINET IOfa
Codeur absolu avec échantillonnage magnétique et interface PROFINET, Arbre plein, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: PROFINET IOfa
Arbre plein, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Interface CANopen, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre plein, Résolution globale jusqu'à 30 bits, Interface CANopen redondante, Échantillonnage redondant magnétique et optoélectronique indépendant, Option de connexion redondante avec 2 connecteurs, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: échantillonnage optoélectronique et magnétique, Type d'interface: CANopenfa
Arbre plein, Interface SSI, Jusqu'à 32 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Arbre plein, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Boîtier très compact, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Arbre plein, Jusqu'à 31 bits résolution globale, Bus CAN avec protocole SAE J1939, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précisionfa
Codeur absolu de la gamme Performance innovante, Arbre plein, Position et vitesse de l'arbre, Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic, Adapté au contrôle de l'état, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: IO-Linkfa