Accessoires de |
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 25 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Interface EtherCAT, Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtablefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface EtherCAT, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serragefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa |
|
|
-
BVM58
-
codeur absolu multitour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 16 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-ifa |
|
|
-
BVS58
-
codeur absolu monotour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-ifa |
|
|
-
CVM58
-
codeur absolu multitour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 30 bits multitour, Interface CAN à séparation galvanique, 2 commutateurs terminaux, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: CANopenfa |
|
|
-
CVS58
-
codeur absolu monotour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, Simple tour 16 bits, Interface CAN à séparation galvanique, 2 commutateurs terminaux, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: CANopenfa |
|
|
-
DVM58
-
codeur absolu multitour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa |
|
|
-
DVS58
-
codeur absolu monotour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, Jusqu'à 30 bits multitour, Bride synchro ou bride de serrage, Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégréfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 bits multitour, Bride synchro ou bride de serrage, Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable)fa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, Monotour jusqu'à 16 bits, Bride synchro ou bride de serrage, Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégréfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, PROFINET IRT, Simple tour 16 bits, Bride synchro ou bride de serrage, Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable)fa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serragefa |
|
|
-
FVM58
-
codeur absolu multitour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 25 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits, Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Type d'interface: Sortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa |
|
|
-
FVS58
-
codeur absolu monotour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits, Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Type d'interface: Sortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa |
|
|
-
PVM58
-
codeur absolu multitour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 30 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa |
|
|
-
PVS58
-
codeur absolu monotour
-
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, Simple tour 16 bits, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec interface RS 422, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa |
|
|
|
|
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa |
|
|
|
|
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 1024 ou 2048 périodes de signaux, Bride synchro ou bride de serrage, Signaux de tension interpolables à compensation de température, Type de sortie: Sinus/Cosinusfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Protocole: Powerlink Protocole standardfa |
|
|
|
|
Conception robuste, Jusqu'à 5000 points, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 78 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa |
|
|
|
|
Boîtier compact robuste, Jusqu'à 1500 traits, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa |
|
|
|
|
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa |
|
|
|
|
Modèle en avier inoxydable, pariculièrement bien approprié pour les applications du domaine de l'industrie alimentaire, Apte au nettoyage selon la norme EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), Agrément pour ECOLAB détergents, IP69K résistant au jet de vapeur, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Application: conception hygiéniquefa |
|