Plaque de ressort BA

BA

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BA

Description produit
Unité longue de plaque de ressort pour des applications standard
Informations générales
Volume de livraison1 Plaque de ressort, unité longue
2 vis M3 x 12
2 SmartRunner
2 manchons d'écartement
1 Clé à douilles à six pans creux

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: BA

Produits associés : BA

Accessoires de
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre creux emboîtable, Jusqu'à 5000 points, Pilote de sortie universel, Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)fa
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre creux, Jusqu'à 5000 points, Pilote de sortie universel, Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)fa
Boîtier ∅ 58 mm, Connecteur SUB-D 9 broches, 1 024 impulsions, incrémentiel, Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle, Pilote de sortie universel, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)fa