Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée binaire |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC |
Ondulation | ≤ 10 % |
Courant assigné | ≤ 30 mA |
Dissipation thermique | ≤ 500 mW |
Puissance absorbée | ≤ 500 mW |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 2- |
Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 10 V CC / env. 8 mA |
Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA |
Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
Sortie |
Remarque concernant la sécurité | Si la tension de charge est supérieure à 50 V, couper l'alimentation avant de déposer les bornes. |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | sortie I : bornes 5, 6 ; sortie II : bornes 7, 8 |
Sortie I | signal ; relais |
Sortie II | signal ou signalisation de défaut ; relais |
Chargement du contact | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A, charge résistive |
courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
Caractéristiques de transfert |
Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
Séparation galvanique |
Entrée/Sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff |
Entrée/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff |
Sortie/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff |
Sortie/sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Eléments de contrôle | commutateur DIL |
Configuration | via commutateurs DIP |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Basse Tension | |
| Directive basse tension | EN 61010-1:2010 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | bornes à ressort |
Masse | env. 100 g |
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Profondeur | 114 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 06 ATEX 0092 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tension | 10,5 V |
| Courant | 17,1 mA |
| Puissance | 45 mW (caractéristique linéaire) |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Sorties I, II | |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
| Chargement du contact | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A, charge résistive |
Certificat | PF 06 CERT 0972 X |
| Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Sorties I, II | |
| Chargement du contact | 50 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A, charge résistive |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément FM | |
| Control Drawing | 116-0419 (cFMus) |
Agrément UL | |
| Control Drawing | 116-0420 (cULus) |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx BAS 06.0025 |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I
|
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |