Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Fibre optique en fibres de verre LCE 04-1,6-1,0-Z1

LCE 04-1,6-1,0-Z1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LCE 04-1,6-1,0-Z1

Description produit
Une voie de conduite à fibre optique aec gaine PVC
Caractéristiques générales
Longueur des fibres optiques1000 mm
Diamètre du fibre optique2,7 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 10 mm
diamètre du faisceau de fibres1,8 mm
Face de sortie : 2,5 mm2
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Cellules pour fibres optiques
Séries des appareilsMLV41-LL

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LCE 04-1,6-1,0-Z1

Produits associés : LCE 04-1,6-1,0-Z1

Accessoires de

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M8, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, interface IO-Link, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, interface IO-Link, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M8, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière rouge, sortie push-pull, câble fixe, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa

Cellule pour fibre optique en verre robuste, interface IO-Link, lumière infrarouge, sortie push-pull, câble fixe, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualité, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sorties PNP, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie PNP, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie PNP, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M8, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie push-pull, fiche M9, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière rouge, sorties PNP, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M12, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière rouge, sortie push-pull, fiche M8, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière rouge, sortie push-pull, câble fixe, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa
Cellule robuste pour fibre optique en fibre de verre, lumière infrarouge, sortie push-pull, câble fixe, Cellule robuste pour fibre optique, pour un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions, Sensibilité à réglable continu, Installation de fibre optique facile avec verrou de serrage rapide, Boîtier en aluminium avec revêtement Dela Seal de haute qualitéfa