Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Réseau de résistance NAMUR |
Alimentation | ||
---|---|---|
Tension assignée | max. 20 V CC | |
Caractéristiques électriques | ||
Résistance | 1,5 kΩ/0,6 W 10 kΩ/0,6 W |
|
Entrée | ||
Appareils de terrain adaptés | ||
l'appareil de terrain | Contact libre de tension | |
détection de panne | rupture de câble, court-circuit, commutateur ouvert, commutateur fermé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | max. 1,5 mm2 | |
Câble | 0,75 mm2 x 150 mm | |
Masse | env. 20 g | |
Dimensions | ∅15,5 x 35 mm (0,61 x 1,38 po) | |
Longueur | 150 mm | |
Diamètre | 15,5 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificat | DOC-0053 , voir mode d'emploi | |
Classe de température | T5 | |
Tension | 20 V | |
Puissance | 0,6 W | |
Température ambiante | 60 °C (140 °F) | |
Capacitance interne | 0 F | |
Inductance interne | 0 H | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27024401 |
ECLASS 10.0.1 | 27024401 |
ECLASS 9.0 | 27024401 |
ECLASS 8.0 | 27024401 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC002303 |
ETIM 7.0 | EC002303 |
ETIM 6.0 | EC002303 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 32121610 |
Le réseau de résistances NAMUR est utilisé pour contrôler la détection des ruptures de câble et des courts-circuits dans les circuits des ampli-séparateurs commandés par des contacts mécaniques.
Le composant est installé directement sur le contact de la commande ou à l'intérieur de sa boîte à bornes.
Le composant peut être utilisé avec tous les ampli-séparateurs dotés de la détection de défaut de ligne.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction Manual F-NR*-Ex1 / Betriebsanleitung F-NR*-Ex1 | ALL | 69 KB |