Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 7+, 8- |
Tension assignée | 20 ... 35 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Dissipation thermique | ≤ 1,6 W |
Puissance absorbée | ≤ 2 W |
Interface |
Protocole | Honeywell DE |
Entrée |
Côté connexion | côté terrain |
Raccordement | bornes 1+, 3- |
Signal d'entrée | 4 ... 20 mA |
Tension disponible | env. 17 V à 4 ... 20 mA |
Sortie |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 9+, 10-, 11+ |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA , charge 1000 Ohms max. , pour HART ≥ 230 Ω, Honeywell DE 230 ... 280 Ω (en fonction de l'émetteur et du communicateur) |
Ondulation | ≤ 0,05 % de la gamme du signal de sortie |
Caractéristiques de transfert |
Ecart | ≤ 0,05 % de la gamme de signal de sortie (sortie de courant), ≤ 10 µA à 20 °C (68 °F) |
| Température | ≤ 20 ppm/K |
Gamme de fréquence | côté terrain vers côté commande : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 40 kHz (-1 dB) ; 0 ... 50 kHz (-6 dB) zone non dangereuse vers zone à risque d'explosion : bande passante avec signal de 250 mVpp 2 Hz ... 40 kHz (-1 dB) ; 1 Hz ... 50 kHz (-6 dB) |
Temps de montée | 10 µs |
Séparation galvanique |
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 115 x 115 mm , type de boîtier B1 |
| Hauteur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Longueur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BAS 01 ATEX 7369 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tension | 25,2 V CC |
| Courant | 93 mA |
| Puissance | 587 mW |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | BASEEFA 09 ATEX 0218X |
| Marquage | II 3G Ex nA II T4 Gc [appareil en zone 2] |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Certifications internationales |
Agrément UL | |
| Control Drawing | 116-0173 (cULus) |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx BAS 06.0088 IECEx BAS 09.0102X |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Accessoires |
Accessoires en option | - module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S) - rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03) |