Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage pour applications standard, conception miniature, plage de détection de 4,5 m, lumière rouge, obscurité activée, sortie PNP, sortie de signal faible, entrée de test, fiche M8 |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | M7/76a/143 | |
Récepteur | MV7/59/82b/103/143 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 3,5 m | |
Domaine de détection limite | 4,5 m | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Taille de la cible | min. 7 mm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 180 mm pour une distance de 3,5 m | |
Angle d'ouverture | env. 3 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 40000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1130 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 60 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | récepteur : LED verte : clignote en cas de court-circuit Emetteur : LED verte | |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction | |
Eléments de contrôle | récepteur : touche TEACH-IN | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 17 mA récepteur : ≤ 15 mA |
|
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour +UB | |
Sortie | ||
Sortie d'alarme de stabilité | 1 PNP, désactivée après environ 5 s si la réserve de fonction est insuffisante; immédiatement désactivée en cas de 4 interruptions du faisceau |
|
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | cULus | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69K | |
Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (Makrolon, renforcé de fibres de verre) | |
Sortie optique | PMMA | |
Connecteur | Plastique | |
Masse | env. 20 g (émetteur et récepteur) | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 23 mm | |
Profondeur | 11 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Petit, robuste, performant et fiable, telles sont les caractérisitiques des détecteurs de la série ML7. Grâce à leur faible taille, à la diversité des versions et aux deux différentes positions de la sortie de lumière, ils sont parfaitement adaptés au montage dans des endroits exigus. La construction toutefois très robuste et les normes de qualité Pepperl+ Fuchs élevées permettent également une utilisation dans des conditions ambiantes sévères. Technique performante, fréquences de commutation allant jusqu’à 1000 Hz, insensibilité à la lumière parasite, sortie symétrique universelle, telles sont les caractéristiques qui permettent à cette série de détecteurs d’assurer toute une série de tâches de détection d’objets sans contact.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 472 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 124 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 124 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | Ecolab-05092007 | ALL | 999 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...