Composants du système |
Emetteur | M12-F1/76b/92 |
Récepteur | MV12-F1/47/92 |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 16 m |
Domaine de détection limite | 25 m |
Emetteur de lumière | 2 LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm |
Taille de la cible | min. 12 mm |
Aide à l'alignement | LED rouge dans le récepteur |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 420 mm pour une distance de 16 m |
Angle d'ouverture | 1,5 ° |
Limite de la lumière ambiante | |
| Lumière constante | 40000 Lux |
| Lumière alternante | 5000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 570 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 90 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte : clignote en cas de court-circuit |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonction, le mode d'apprentissage (TEACH IN) et le mode "détection des contrastes" |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes |
détection de contrastes á étape | 15 % - bouteilles en verre transparent 25 % - films en matière plastique 40 % - verre coloré ou matières opaques réglable par touche TEACH IN |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | max. 10 % |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 35 mA récepteur : ≤ 45 mA |
Entrée |
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour 0 V |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable |
Sortie signal | 2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 0,2 A |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z |
| Résistance aux vibrations | IEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z |
Agréments et certificats |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1 |
Agrément UL | cULus |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur métallique M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° |
Matérial | |
| Boîtier | cadre : zinc moulé sous pression, nickelé parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre |
| Sortie optique | vitre en matière plastique |
Masse | 120 g (émetteur et récepteur) |
Dimensions | |
| Hauteur | 49 mm |
| Largeur | 41,5 mm |
| Profondeur | 15 mm |